T4C 236-02Z-M20
T4C 236-02Z-M20
Tuotekuvaus: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Vasenkätinen malli |
4 | Suora malli |
5 | Oikeakätinen malli |
(2) | |
01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
(3) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ST | M12-liitin A-koodauksella |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T4C 236-02Z-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151162635 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
92 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Kääntövarsi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
12,5 ° |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,2 Nm |
Opening angle |
2 x 90° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
1 x 0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
30 mm |
Korkeus |
161 mm |
Ohjainpään korkeus |
78 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k2363f04
| 1,4 MB | .jpg | 352.778 x 1482.372 mm - 1000 x 4202 px - 72 dpi
| 252,6 kB | .png | 74.083 x 311.15 mm - 210 x 882 px - 72 dpi
| 24,4 kB | .jpg | 29.281 x 123.472 mm - 83 x 350 px - 72 dpi
| 1,3 MB | .jpg | 352.778 x 1482.372 mm - 1000 x 4202 px - 72 dpi
| 270,1 kB | .png | 74.083 x 311.15 mm - 210 x 882 px - 72 dpi
| 54,3 kB | .png | 29.281 x 123.472 mm - 83 x 350 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2025 12.34