schmersal_s_icon.png

T4C 236-02Z-ST

Tuotenumero: 153000113

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3Vasenkätinen malli
4Suora malli
5Oikeakätinen malli

(2)
011 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)

(3)
ilmanJohdon läpivienti M20
STM12-liitin A-koodauksella
ST-2310M12-liitin B-koodauksella
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Pistokeliitin M12, 4-napainen
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T4C 236-02Z-ST

Tuotenumero (tilausnumero)

153000113

EAN (European Article Number)

4030661419824

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

115 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Apukoskettimien lukumäärä

0

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Kääntövarsi

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Pakkoavauskulma

12,5 °

Pakkoavausvääntömomentti

0,2 Nm

Opening angle

2 x 90°

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Liitin M12

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

30 mm

Leveys

30 mm

Korkeus

161 mm

Ohjainpään korkeus

78 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

50 V

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.9.2025 17.00