schmersal_s_icon.png

T4S 256-11ZUE-2625

Tuotenumero: 151195452

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H
AFJousiantennivipu AF
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
M16Johdon sisäänvienti M16
ilmanJohdon läpivienti M20
IDIDC-liitäntätapa
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
ST-2310M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)

(7)
2574Kotelo L-muotoisilla kiinnitysrei'illä (vaakasuora tai pystysuora suunta siirrettävissä)

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T4S 256-11ZUE-2625

Tuotenumero (tilausnumero)

151195452

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu

Bruttopaino

105 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Tappityönnin

Mekaaninen elinikä, minimi

20.000.000 kytkentäalue

Toimintavoima, minimi

9 N

Pakkoavausvoima, minimi

19 N

Tunnistusnopeus, minimi

60 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

31 mm

Leveys

58 mm

Korkeus

90,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Käyttöluokka AC-15

240 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkentäperiaate

Suoratoimiset juontokoskettimet

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 16.40