schmersal_s_icon.png

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Tuotenumero: 151159353

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
HRullavarsi H
10HPuikkovipu 10H
7HRullavarsi 7H
1KRullavipu 1K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön.)
01/011 vasemmalle avautuva kosketin (NC) / 1 oikealle avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
033 avautuvaa kosketinta (NC)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
G24LED-merkkivalolla

(7)
ilmanJohdon läpivienti M20
M20kaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
NPTM12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
STM12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vain asemointitehtäviin
  • EN 50041 rakenne

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Tuotenumero (tilausnumero)

151159353

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Vivun materiaali

Metalli

Bruttopaino

275 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000.000 kytkentäalue

Tunnistusnopeus, maksimi

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Toiminnan vääntömomentti, minimi

0,3 Nm

Lever rotation

180 °

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

57,3 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

173,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.9.2025 10.43