schmersal_s_icon.png

T4V7H 336-11Z-1897-1

Tuotenumero: 151208924

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Vain asemointitehtäviin
  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T4V7H 336-11Z-1897-1

Tuotenumero (tilausnumero)

151208924

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu

Vivun materiaali

Metalli

Bruttopaino

190 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000.000 kytkentäalue

Tunnistusnopeus, maksimi

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

57 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

173,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.10.2025 8.37