TFH 232-40
TFH 232-40
Tuotekuvaus: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Suoratoiminen |
Z | Momenttikosketin |
(2) | |
ilman | ilman suojaa |
H | suojan kanssa |
(3) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
04 | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
40 | 4 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
(4) | |
HD | porrastettu toiminta voimapisteellä |
F | start/stop-toiminnalla |
- 4 Koskettimet
- Suojakotelo isolla aukolla
- Saatavana myös jalkakytkimenä
- Polkimen alhainen käyttökorkeus
- Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Erittäin vakaa
- Metallikotelo
- yksipolkiminen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TFH 232-40 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151181535 |
EAN (European Article Number) |
4030661528847 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Kannen materiaali |
Alumiini |
Polkimen materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
suojakotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon väri |
RAL 9006 (Valkoinen alumiini) |
Bruttopaino |
1 700 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Suoja |
Kyllä |
Koestus mahdollinen |
Kyllä |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
170 mm |
Korkeus |
189 mm |
Syvyys |
274 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.7.2024 19.55