TK/P/90
Tuotenumero:
101010219
TK/P/90
Tuotenumero:
101010219
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TK/P/90 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101010219 |
EAN (European Article Number) |
4030661612485 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Bruttopaino |
80 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora twin version |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 2.21