Turvasaranakytkin
Arkisto
TESZ
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- elppo asennus, erityisesti 45 mm profiileihin
Arkisto
TVS 410
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Arkisto
T.V10S 500
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3 -kanavainen, vaihtuva valvonta