TV 471-02/02Y
TV 471-02/02Y
Downloads
- Metallikotelo
- 4 tai 6 Koskettimet
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
- 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
TV 471-02/02Y |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101061088 |
| EAN (European Article Number) |
4030661350981 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Valurauta, sinkitty |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Bruttopaino |
4.415 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
2 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
2 |
Turvaluokitus
| B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Vetovarsi |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Contact opening |
2 x 4 mm |
| Actuation direction |
Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle |
| Tunnistusnopeus, minimi |
0,1 mm/min |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
3 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
4 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| johdon poikkipinta-ala |
11 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
158 mm |
| Leveys |
250 mm |
| Korkeus |
123 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
25 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
10 A |
| Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
| Note (Switching element) |
kaksoiskatkaisulla |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
1.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ktm-zf01
| 79,2 kB | .png | 74.083 x 294.569 mm - 210 x 835 px - 72 dpi
| 878,6 kB | .jpg | 352.778 x 1404.056 mm - 1000 x 3980 px - 72 dpi
| 9,3 kB | .jpg | 31.044 x 123.47200000000001 mm - 88 x 350 px - 72 dpi
| 9,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 673.947 mm - 2000 x 7960 px - 300 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kt-47f02
| 278,1 kB | .jpg | 352.778 x 313.619 mm - 1000 x 889 px - 72 dpi
| 23,3 kB | .png | 74.083 x 65.96900000000001 mm - 210 x 187 px - 72 dpi
| 37,8 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 109.714 mm - 350 x 311 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,2 MB | .png | 169.333 x 150.537 mm - 2000 x 1778 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | T/M 471 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position and limit switches |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, September 5, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | T/M 471 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position and limit switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, September 5, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.4.2026 16.53