TV.S 335

TV.S 335

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
Tuotekuvaus:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Akseliporaus Ø 8 mm
10Akseliporaus Ø 10 mm

(2)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(3)
ilmanJohdon läpivienti M20
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
ST-2310M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
G24LED-merkkivalolla (saatavana ainoastaan yhdellä NO- ja yhdellä NC-koskettimella varustettuihin malleihin).
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Kytkinosa

TV10S 335-02Z-M20

Tuotenumero 101157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-03Z

Tuotenumero 101179253

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

Tuotenumero 101160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

Tuotenumero 101179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

Tuotenumero 101168631

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

Tuotenumero 101179251

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

Tuotenumero 101179250

Safety Hinge switch