ULS-ST2
Tuotenumero:
101207765
ULS-ST2
Tuotenumero:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- malli 2-säteisille valopuomeille
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ULS-ST2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
Malli 2-säteiselle valopuomille |
Kotelon materiaali |
Metalli |
Bruttopaino |
1 000 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
146 mm |
Korkeus |
1 000 mm |
Syvyys |
130 mm |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 23.55