V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4
V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4
Downloads
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103013434 |
EAN (European Article Number) |
4030661490946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61076-2-111 |
Bruttopaino |
952 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen free |
Kyllä |
Cable drag chain suitable |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
7,5 m |
Number of cable wires |
4 |
johdon poikkipinta-ala |
1,5 mm2 |
Cable diameter |
9,6 mm |
Bending radius (fixed) |
4 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
7,5 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
T |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
T |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
12 A |
Rated operating voltage |
63 VDC |
Nimellisvirta |
12.000 mA |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k1204f18
| 21,4 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 199,1 kB | .jpg | 352.778 x 254.353 mm - 1000 x 721 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .jpg | 112.889 x 81.492 mm - 320 x 231 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .jpg | 123.472 x 88.9 mm - 350 x 252 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2025 2.05