V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Downloads
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103014815 |
| EAN (European Article Number) |
4030661498744 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttopaino |
260 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Halogen free |
Kyllä |
| Cable drag chain suitable |
Kyllä |
| Napojen lukumäärä |
8 |
| Kaapelijohtojen lukumäärä |
8 |
Mekaaniset tiedot
| Vääntömomentti, maksimi |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Number of cable wires |
8 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| Cable diameter |
6 mm |
| Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
| Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
| Colour of the Cable mantle |
Black |
| Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
| Connector typ |
Female connector, M8 |
| Design |
straight |
| Connector coding |
A |
| Connector latching |
Screw locking |
| Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
| Material of the handle |
Plastic, TPU |
| Colour of the handle |
Black |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
| Connector typ |
Male connector, M12 |
| Design |
straight |
| Connector coding |
A |
| Connector latching |
Screw locking |
| Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
| Material of the handle |
Plastic, TPU |
| Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
| Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
1,5 A |
| Rated operating voltage |
30 VAC |
| Rated operating voltage |
30 VDC |
| Nimellisvirta |
1.500 mA |
Nastojen liitännät
| PIN 1 |
Valkoinen |
| PIN 2 |
Ruskea |
| PIN 3 |
vihreä |
| PIN 4 |
keltainen |
| PIN 5 |
Harmaa |
| PIN 6 |
Vaaleanpunainen |
| PIN 7 |
Sininen |
| PIN 8 |
punainen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k1208f09
| 15,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 127,8 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,0 MB | .png | 169.333 x 113.03 mm - 2000 x 1335 px - 300 dpi
Koskettimet
Koskettimet
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.4.2026 9.01