Z3K 236-11Z-M20-RVA
Z3K 236-11Z-M20-RVA
Tuotekuvaus: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
4S | Tappityönnin 4S |
4R | Rullatyönnin 4R |
1R | Rullavipu 1R |
K | Rullavipu K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
4K | Nivelrullavipu ulospäin 4K |
K4 | Nivelrullavipu ulospäin K4 |
1H | Rullavarsi 1H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
12H | Rullavarsi 12H |
14H | Rullavarsi 14H |
AF | Jousiantennivipu AF |
RMS | Messinkirulla |
(3) | |
3 | kapea rakenne |
215 | leveä rakenne |
(4) | |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön) |
(5) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(6) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ID | IDC-liitäntätapa |
NPT | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
ST | M12-liitin A-koodauksella |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella |
(7) | |
1297 | Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät |
(8) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(9) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
Z3K 236-11Z-M20-RVA |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151163107 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu |
Bruttopaino |
72 g |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Nivelrullavipu ulospäin |
Rullan materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
Toimintavoima, minimi |
9 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
19 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
160 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
35 mm |
Korkeus |
91,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.8.2025 21.57