ZSD-H
Tuotenumero:
101163725
ZSD-H
Tuotenumero:
101163725
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Kiinnityskulma sallintakytkimen turvalliseen säilytykseen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ZSD-H |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
222 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
84 mm |
Korkeus |
53 mm |
Syvyys |
81 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.5.2024 5.03