ZSD5/O.LTG.
ZSD5/O.LTG.
- 3 asentoa OFF-ON-OFF
- Muovikotelo
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Soveltuu erityisesti ANSI-robotiikkastandardin mukaisiin robottisovelluksiin
- Kahdennetun kosketinkonfiguraation ansiosta valvontaan soveltuvat tavalliset turvareleet.
- Koskettimet eivät sulkeudu resetoinnin aikana. (asento 3 -> asento 1)
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ZSD5/O.LTG. |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101199467 |
EAN (European Article Number) |
4030661521435 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
CSA C22.2 Nr.14 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 EN ISO 11161 EN ISO 12100 JIS C8201-5-1 UL508 1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
190 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 kytkentäalue |
B10D Normally-open contact (NO) |
100 000 kytkentäalue |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Note (Mechanical life) |
Sulkeutuva kosketin: |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
1 x M20 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Sallittu kaapelin halkaisija, minimi |
7 mm |
Sallittu kaapelin halkaisija, maksimi |
13 mm |
Kaapelikoko, minimi |
0,14 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
Iskunkestävyys |
Operation: 100 m/s², Damage: 1.000 m/s² |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage |
250 VAC |
Nimellisvirta |
3 000 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - Koskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SRB, 2-channel with cross-wire detection |
Huomautus
Note (General) |
Customer-specific versions, with connecting cable, are available upon request. The monitoring module must offer the possibility of cross-wire monitoring. Only a double shielded cable is authorised as supply line. 1) If the device is to be used in a damp room, a suitable connection cable must be used. 1) This device has been tested for impact and fire resistance according to UL508. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
103043703 ZSD5CC
- Muovikotelo
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Soveltuu erityisesti ANSI-robotiikkastandardin mukaisiin robottisovelluksiin
- Kahdennetun kosketinkonfiguraation ansiosta valvontaan soveltuvat tavalliset turvareleet.
- Koskettimet eivät sulkeudu resetoinnin aikana. (asento 3 -> asento 1)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.1.2025 12.02