schmersal_s_icon.png

ZSD6/O.LTG

Tuotenumero: 101199480

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • 3 asentoa OFF-ON-OFF
  • Muovikotelo
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Soveltuu erityisesti ANSI-robotiikkastandardin mukaisiin robottisovelluksiin
  • Kahdennetun kosketinkonfiguraation ansiosta valvontaan soveltuvat tavalliset turvareleet.
  • Koskettimet eivät sulkeudu resetoinnin aikana. (asento 3 -> asento 1)

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ZSD6/O.LTG

Tuotenumero (tilausnumero)

101199480

EAN (European Article Number)

4030661590080

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-38

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-38

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-38

ETIM number, version 7.0

EC002571

ETIM number, version 6.0

EC002571

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

CSA C22.2 Nr.14

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

EN ISO 11161

EN ISO 12100

JIS C8201-5-1

UL508 1

Kotelon materiaali

Muovi, kestomuovi, itsestään sammuva

Bruttopaino

180 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Painike, lisä

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 kytkentäalue

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Note (Mechanical life)

Sulkeutuva kosketin:
Vaihe 1 - 2 - 1: 1 000 000 toimintaa
Vaihe 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 toimintaa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

1 x M20 x 1,5

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Sallittu kaapelin halkaisija, minimi

7 mm

Sallittu kaapelin halkaisija, maksimi

13 mm

Kaapelikoko, minimi

0,14 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-10 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.

Iskunkestävyys

Operation: 100 m/s², Damage: 1.000 m/s²

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

1,5 kV

Sähköiset tiedot

Rated operating voltage

250 VAC

Nimellisvirta

3 000 mA

External wire and device fuse rating

10A f

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

1 200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - Koskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

125 VAC

Current, Utilisation category AC-15

1,5 A

Voltage, Utilisation category DC-13

125 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,22 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

125 VAC

Current, Utilisation category AC-15

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

125 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,22 A

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SRB, 2-channel with cross-wire detection

Huomautus

Note (General)

Customer-specific versions, with connecting cable, are available upon request.

The monitoring module must offer the possibility of cross-wire monitoring.

Only a double shielded cable is authorised as supply line.

1) If the device is to be used in a damp room, a suitable connection cable must be used.

1) This device has been tested for impact and fire resistance according to UL508.

Kytkentäkaavio

103043704 ZSD6CC
  • Muovikotelo
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Soveltuu erityisesti ANSI-robotiikkastandardin mukaisiin robottisovelluksiin
  • Kahdennetun kosketinkonfiguraation ansiosta valvontaan soveltuvat tavalliset turvareleet.
  • Koskettimet eivät sulkeudu resetoinnin aikana. (asento 3 -> asento 1)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.5.2025 8.46