BN 31-RZ-1978
BN 31-RZ-1978
Downloads
- 1 Reed contakts
- Non-contact principle
- Actuation from side
- Flat design
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 2 reed contacts
Ordering data
Product type description |
BN 31-RZ-1978 |
Article number (order number) |
101103352 |
EAN (European Article Number) |
4030661024868 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magneettinen |
Housing construction form |
suorakulmainen |
Housing material |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Gross weight |
26 g |
General data - Features
Latching |
Kyllä |
Suitable for elevators |
Kyllä |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Solenoidi |
Mechanical life, minimum |
1 000 000 000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Kotelo kiinnitysrei'illä. |
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneetteja käytettäessä tulee huomioida keskinäiset häiriöt. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
1 m |
Termination |
Connector M8, 4-pole, screw terminal or snap fitting |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
H03VV-F |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
80 W |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Reed -koskettimet |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact. The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbn31f03
| 97,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,8 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 94,8 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,3 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,4 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.4.2025 4.47