schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Tuotenumero: 153033704

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Can be used as emergency exit or emergency release
  • Remote release via a wire rope
  • total length: 6
  • Length of sheathed steel core: 4 m

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Article number (order number)

153033704

General data

Gross weight

267 g

Mechanical data - Dimensions

Width

38,9 mm

Height

9,6 mm

Length of sheathed steel core

4 m

Length of the Bowden cable

6 m

Scope of delivery

Scope of delivery

The solenoid interlock is not included in delivery.

Accessory

Note (Accessories)

The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.4.2025 19.49