ACTUATOR AZM 170-B6
ACTUATOR AZM 170-B6
Downloads
- Particularly suitable for hinged guards
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Article number (order number) |
131123391 |
EAN (European Article Number) |
8905236104398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Ruostumaton teräs |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
joustava |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable, minimum 50 mm, using an hexagonal key wrench SW 2 mm (a and b) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 px - 72 dpi
| 35,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2025 18.13