A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X
Numéro d'article:
101209985
A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X
Numéro d'article:
101209985
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Câble de raccordement |
AHT | Interconnexion |
AIE | Connecteur sans câble |
(2)a | |
K | connecteur femelle |
KK | Connecteur femelle - femelle |
S | Connecteur |
SS | Connecteur mâle - mâle |
SK | Connecteur mâle / femelle |
(2)b | |
3P | 3 pôles |
4P | 4 pôles |
5P | 5 pôles |
6P | 6 pôles |
7P | 7 pôles |
8P | 8 pôles |
9P | 9 pôles |
10P | 10 pôles |
11P | 11 pôles |
12P | 12 pôles |
23P | 23 pôles |
2P+PE | 2 pôles + PE |
3P+PE | 3 pôles + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Verrouillage avec maintien |
S | Fermeture vissée |
(5) | |
G | droit |
W | angulaire |
(6) | |
X | Sans |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | Sans |
BK | Noir |
GY | gris |
OG | Orange |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | caoutchouc |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutre |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | Sans |
A | Codage A |
B | Codage B |
(11) | |
1 | Sans |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Matériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA) |
(14) | |
075 | Section du câble 0,75 mm² |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Câble de raccordement
- 3 pôles
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X |
Référence d’article (n° de commande) |
101209985 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Information générale |
A |
Couleur de la poignée |
Noir |
Poids brut |
84 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de LEDs |
2 |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Section des conducteurs |
0,34 mm2 |
Couleur de la gaine du câble |
gris |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Connecteur côté A
Connecteur |
Female connector, M12 |
Modèle |
arrondi |
Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
Matériau de la poignée |
Plastique, TPU |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Données électriques
Type of voltage range |
DC |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Courant permanent |
4.000 mA |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Circuit: commutation type P |
Affectation des broches
Broche 1 |
marron |
Broche 2 |
n.c. |
Broche 3 |
bleu |
Broche 4 |
Noir |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/08/2025 16:21