schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X

Artikelnummer: 101209985

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAansluitkabel
AHTAansluitkabel hoge temperatuur
AIEAansluitkabel Industrieel Ethernet
VKoppellijn
VIEVerbindingslijn Industrieel Ethernet
SStekker zonder kabel

(2)a
KKoppeling
KKKoppeling - Koppeling
SStekker
SSStekker - Stekker
SKStekker - Koppeling

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
7P7-polig
8P8-polig
9P9-polig
10P10-polig
11P11-polig
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RVergrendeling met houdfunctie
SVergrendeling met schroef

(5)
Grecht
Whaaks

(6)
Xzonder
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xzonder
BKZwart
GYGrijs
OGOranje
WHwit

(8)
X-
1PVC
2PUR
3rubber
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutraal
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xzonder
AA-codering
BB-codering

(11)
1zonder
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldoorsnede
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Aansluitkabel
  • 3-polig

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-X

Artikelnummer (bestelnummer)

101209985

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Algemene gegevens

algemene informatie

A

Kleur van de handgreep

Zwart

Brutogewicht

84 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

2

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Kleur van de kabelmantel

Grijs

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Koppeling, M12

Bouwvorm

afgerond

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 30 VDC

Nominale bedrijfsstroom

4.000 mA

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Schakeling: p-schakeling

Contactconfiguratie

Pin 1

Bruin

Pin 2

n.c.

Pin 3

Blauw

Pin 4

Zwart


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/07/2025 07:09