A-K3P-M8-S-G-2M-GY-1-X-X-4
Numéro d'article:
103011094
A-K3P-M8-S-G-2M-GY-1-X-X-4
Numéro d'article:
103011094
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Câble de raccordement |
AHT | Interconnexion |
AIE | Connecteur sans câble |
(2)a | |
K | connecteur femelle |
KK | Connecteur femelle - femelle |
S | Connecteur |
SS | Connecteur mâle - mâle |
SK | Connecteur mâle / femelle |
(2)b | |
3P | 3 pôles |
4P | 4 pôles |
5P | 5 pôles |
6P | 6 pôles |
7P | 7 pôles |
8P | 8 pôles |
9P | 9 pôles |
10P | 10 pôles |
11P | 11 pôles |
12P | 12 pôles |
23P | 23 pôles |
2P+PE | 2 pôles + PE |
3P+PE | 3 pôles + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Verrouillage avec maintien |
S | Fermeture vissée |
(5) | |
G | droit |
W | angulaire |
(6) | |
X | Sans |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | Sans |
BK | Noir |
GY | gris |
OG | Orange |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | caoutchouc |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutre |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | Sans |
A | Codage A |
B | Codage B |
(11) | |
1 | Sans |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Matériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA) |
(14) | |
075 | Section du câble 0,75 mm² |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Câble de raccordement
- 3 pôles
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
A-K3P-M8-S-G-2M-GY-1-X-X-4 |
Référence d’article (n° de commande) |
103011094 |
EAN (European Article Number) |
4030661475615 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61076-2-104 |
Poids brut |
59 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section de câble |
4,3 mm |
Rayon de courbure (fixe) |
5 x Ø-câble |
Rayon de courbure (mobile) |
10 x Ø-câble |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Connecteur côté A
Connecteur |
Female connector, M8 |
Modèle |
droit |
Codage du connecteur |
A |
Verrouillage du connecteur |
Fermeture vissée |
Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
Matériau de la poignée |
Plastique, TPU |
Couleur de la poignée |
Noir |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
+0 ... +80 °C |
Données électriques
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Courant permanent |
4.000 mA |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/08/2025 19:13