schmersal_s_icon.png

A-K3P-M8-S-G-2M-GY-1-X-X-4

Artikelnummer: 103011094

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAansluitkabel
AHTAansluitkabel hoge temperatuur
AIEAansluitkabel Industrieel Ethernet
VKoppellijn
VIEVerbindingslijn Industrieel Ethernet
SStekker zonder kabel

(2)a
KKoppeling
KKKoppeling - Koppeling
SStekker
SSStekker - Stekker
SKStekker - Koppeling

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
7P7-polig
8P8-polig
9P9-polig
10P10-polig
11P11-polig
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RVergrendeling met houdfunctie
SVergrendeling met schroef

(5)
Grecht
Whaaks

(6)
Xzonder
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xzonder
BKZwart
GYGrijs
OGOranje
WHwit

(8)
X-
1PVC
2PUR
3rubber
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutraal
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xzonder
AA-codering
BB-codering

(11)
1zonder
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldoorsnede
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Aansluitkabel
  • 3-polig

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

A-K3P-M8-S-G-2M-GY-1-X-X-4

Artikelnummer (bestelnummer)

103011094

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661475615

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61076-2-104

Brutogewicht

59 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal polen

3

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Diameter van de kabel

4,3 mm

Buigradius (vast)

5 x Ø-kabel

Buigradius (bewegend)

10 x Ø-kabel

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Koppeling, M8

Bouwvorm

recht

Codering van de stekker

A

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

IP69

Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)

-30 ... +90 °C

Omgevingstemperatuur (vast)

-25 ... +80 °C

Omgevingstemperatuur (bewegend)

+0 ... +80 °C

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning

60 VAC

Nominale bedrijfsspanning

60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

4.000 mA

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/07/2025 16:48