schmersal_s_icon.png

A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

Numéro d'article: 101206013

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACâble de raccordement
AHTInterconnexion
AIEConnecteur sans câble

(2)a
Kconnecteur femelle
KKConnecteur femelle - femelle
SConnecteur
SSConnecteur mâle - mâle
SKConnecteur mâle / femelle

(2)b
3P3 pôles
4P4 pôles
5P5 pôles
6P6 pôles
7P7 pôles
8P8 pôles
9P9 pôles
10P10 pôles
11P11 pôles
12P12 pôles
23P23 pôles
2P+PE2 pôles + PE
3P+PE3 pôles + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RVerrouillage avec maintien
SFermeture vissée

(5)
Gdroit
Wangulaire

(6)
XSans
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
XSans
BKNoir
GYgris
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3caoutchouc
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutre
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
XSans
ACodage A
BCodage B

(11)
1Sans
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMatériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA)

(14)
075Section du câble 0,75 mm²
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • M8, rond 8 mm
  • Câble de raccordement
  • 6 pôles
  • Verrouillage avec maintien

Exemple de commande

Désignation de type du produit

A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

Référence d’article (n° de commande)

101206013

EAN (European Article Number)

4030661372280

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Poids brut

65 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de pôles

6

Nombre de conducteurs de câble

6

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Nombre de conducteurs de câble

6

Section des conducteurs

0,14 mm2

Section de câble

4,9 mm

Rayon de courbure (fixe)

5 x Ø-câble

Rayon de courbure (mobile)

10 x Ø-câble

Couleur de la gaine du câble

gris

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Connecteur côté A

Connecteur

Female connector, M8

Modèle

arrondi

Verrouillage du connecteur

Verrouillage avec maintien

Matériau du raccord vissé

Plastique, TPU

Matériau de la poignée

Plastique, TPU

Couleur de la poignée

Noir

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-5 ... +80 °C

Données électriques

Courant nominal thermique

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Courant permanent

1.500 mA

Affectation des broches

Broche 1

vert

Broche 2

jaune

Broche 3

gris

Broche 4

Rose

Broche 5

Blanc

Broche 6

marron

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26/09/2025 21:53