A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
Tuotenumero:
101206013
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
Tuotenumero:
101206013
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Kiinteällä kaapelilla |
AHT | Liitosjohdin |
AIE | Liitin ilman kaapelia |
(2)a | |
K | naarasliitin |
KK | Naarasliitin - Naarasliitin |
S | pistokeliitin |
SS | Pistokeliitin - Pistokeliitin |
SK | Pistokeliitin - Naarasliitin |
(2)b | |
3P | 3-napainen |
4P | 4-napainen |
5P | 5-napainen |
6P | 6-napainen |
7P | 7-napainen |
8P | 8-napainen |
9P | 9-napainen |
10P | 10-napainen |
11P | 11-napainen |
12P | 12-napainen |
23P | 23-napainen |
2P+PE | 2-napainen + PE |
3P+PE | 3-napainen + PE |
(3) | |
M8 | M8 / pyöreä 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Pitolukitus |
S | Ruuvilukitus |
(5) | |
G | suora |
W | kääntyvä |
(6) | |
X | ilman |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5 m | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | ilman |
BK | musta |
GY | Harmaa |
OG | oranssi |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | kumi |
4 | Silikoni |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraali |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | ilman |
A | A-Koodaus |
B | B-Koodaus |
(11) | |
1 | ilman |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP 69K |
(13) | |
VA | Kierteen/pyällysmutterin materiaali jaloterästä (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² johtimen koko |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- M8, pyöreä 8 mm
- Kiinteällä kaapelilla
- 6-napainen
- Pitolukitus
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101206013 |
EAN (European Article Number) |
4030661372280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
65 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä |
6 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
6 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Number of cable wires |
6 |
johdon poikkipinta-ala |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
4,9 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Grey |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
angled |
Connector latching |
Latching interlocking |
Material of the gland |
Plastic, TPU |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-5 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Nimellisvirta |
1.500 mA |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
vihreä |
PIN 2 |
keltainen |
PIN 3 |
Harmaa |
PIN 4 |
Vaaleanpunainen |
PIN 5 |
Valkoinen |
PIN 6 |
Ruskea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.7.2025 5.26