HHSNH16-BL-RT-2-POL-MP
HHSNH16-BL-RT-2-POL-MP
- hygienic design
- with or without mounting plate
- lockable with a lock
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
HHSNH16-BL-RT-2-POL-MP |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103044290 |
EAN (European Article Number) |
4030661617954 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Hyväksynnät - Standardit
|
hygiene tested |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Muotoilu |
Etuseinä-asennus Main switch 16A |
Design |
Pyöreä Large marking plate |
Note (Installation condition) |
Recess for assembly 80 mm x 80 mm |
Vipu |
pitkä |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Ohjainten materiaali |
Muovi |
Eturenkaan materiaali |
Stainless steel (V4A) |
Toimintaelimen väri |
punainen |
Merkkikilven väri |
keltainen |
Kiinnikkeen väri |
Hopea |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Paljetiivisteen väri |
Sininen |
Bruttopaino |
220 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
Number of main contacts |
2 |
Anti-torsion protection |
Yes |
Mekaaniset tiedot
lukitusasento |
oikea |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Kulma, kytkentäkulma, oikea |
90 ° |
Kiinnitys |
central nut |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
2 Nm |
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
4 Nm |
Mounting position main contacts |
0° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi |
1 mm², jäykkä 1 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², jäykkä 2,5 mm², taipuisa |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
12 AWG |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
2,5 Nm |
Liitäntä (mekaaninen) |
Schraubklemmen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
110 mm |
leveys |
110 mm |
Korkeus |
95 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Asennussyvyys |
58 mm |
Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
Kauluksen halkaisija |
45 mm |
Kahvan pituus |
52,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Note |
Per kotelo |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50, encapsulated +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
20 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
10.000 A |
Kytkentäteho, AC-3 |
5.500 W |
Kytkentäteho, AC-23 |
7.500 W |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG including mounting plate and yellow backing plate |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Valmistajanvakuutus. KAS
DGUV-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.9.2025 11.45