HHSNH16-BL-RT-2-POL-MP
HHSNH16-BL-RT-2-POL-MP
- hygienic design
- with or without mounting plate
- lockable with a lock
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
HHSNH16-BL-RT-2-POL-MP |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103044290 |
EAN (European Article Number) |
4030661617954 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Tillatelser - Standard
|
hygiene tested |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versjon |
Frontplatemontering Hovedbryter 16A |
Design |
Rund Large marking plate |
Note (Installation condition) |
Recess for assembly 80 mm x 80 mm |
Veksle |
lenge |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i frontring |
Stainless steel (V4A) |
Farge for Betjeningsdel |
rød |
Farge i identifikasjonsplaten |
gul |
Farge, på braketten |
Sølv |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Blå |
Bruttovekt |
220 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Antall bryterposisjoner |
1 |
Number of main contacts |
2 |
Anti-torsion protection |
Ja |
Mekaniske data
Forriglingsposisjon |
høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Koblingsvinkel, høyre |
90 ° |
Montering |
Sentralmutter |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
2 Nm |
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
4 Nm |
Mounting position main contacts |
0° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
1 mm², stiv 1 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
12 AWG |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
2,5 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
110 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
58 mm |
Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
diameter for aktueringshoder |
45 mm |
Lengden på håndtaket |
52,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Note |
Per hus |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
20 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
10.000 A |
Bryteeffekt, AC-3 |
5.500 W |
Bryteeffekt, AC-23 |
7.500 W |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Produsenterklæring KAS
DGUV-sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.07.2025, 05:26