ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Numéro d'article:
103027454
ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Numéro d'article:
103027454
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-AZM-BOW-H-1-RD |
Référence d’article (n° de commande) |
103027454 |
EAN (European Article Number) |
4030661525860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Couleur du boîtier |
rouge |
Poids brut |
97 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
41,5 mm |
Largeur |
80 mm |
Hauteur |
20 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/05/2025 05:53