ACC-IFL-MOCL-H12

Numéro d'article: 101068880

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Pour un montage simple des détecteurs de proximité à forme cylindrique Ø 12 mm ou filet M12

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC-IFL-MOCL-H12

Référence d’article (n° de commande)

101068880

EAN (European Article Number)

4030661105642

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Caractéristiques globales

Matériel du bride de fixation

thermoplastique

Poids brut

29 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

46 mm

Hauteur

30 mm

Profondeur

15 mm

Diamètre de la bride de fixation

12 mm

Diamètre de la bride de fixation

M12


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 21:15