AES 236x
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 2 Sorties de signalisation
Désignation produit: AES 2(1)6(2) |
(1) | |
3 | 3 sorties de sécurité |
55 | 5 sorties de sécurité |
(2) | |
55 | sans test au démarrage |
6 | avec test au démarrage |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.