AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 1 contact de sécurité, STOP 0
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AES 7112.1 110 VAC |
Référence d’article (n° de commande) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Poids brut |
236 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement après interruption de la tension de service |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de LEDs |
1 |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
4 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
remarque |
applicable pour les applications jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/an et une charge de contact de 80% max. |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
3 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
105 mm |
Hauteur |
96 mm |
Profondeur |
58 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Courant nominal thermique |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
93,5 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
121 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
93,5 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
121 VAC |
Consommation électrique |
1,5 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
80 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
20 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
100 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
20 ms |
Matériau des contacts, électriques |
AgSn0 |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
250 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
2 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
8 A |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. |
24 VDC |
Puissance commutable, max. |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Sortie active |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection |
Remarque
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Surveillance de 1 protecteur(s) avec chacun un capteur de sécurité magnétique de la série BNS Surveillance d'autres protecteurs: par analogie avec S1, d'autres capteurs magnétiques de sécurité peuvent être raccordés aux S2. Pour la surveillance d'un protecteur jusqu'à max. PL c et catégorie 1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Exemple de câblage (câblage électrique)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Auswerteeinheit für berührungslos wirkenden Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. Dezember 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 8/05/2024 12:07