AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec poignée de porte et poignée de secours
- avec dispositif de consignation intégré
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Référence d’article (n° de commande) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologations - Règlementations
remarque |
Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium, revêtement plastique |
Matériau du déverrouillage de secours |
métal |
Poids brut |
3 020 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secours |
Oui |
Dispositif de consignation intégré |
Oui |
Données mécaniques
Bouton |
Poignée |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Charnière de porte |
Gauche |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
5 500 N |
Force de retenue, max. |
7 150 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
94 mm |
Largeur de l'actionneur |
115 mm |
Hauteur de l'actionneur |
115 mm |
Longueur de la tringle de verrouillage |
83 mm |
Largeur de la tringle de verrouillage |
75 mm |
Hauteur de la tringle de verrouillage |
2 600 mm |
Remarque (Hauteur de la tringle de verrouillage) |
Possibilité pour le client de raccourcir les tringles de verrouillage |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actionneur AZ/AZM201-B30 y compris tige carrée Boîtier de verrouillage des tringles avec plaque de guidage 4 vis à tête noyée M5x10 4 équerres en U 2 écrous hexagonaux M8 2 tringles de verrouilage, 1200 mm, galvanisées Plaque de retenue (pour P30) ou déverrouillage de secours complet (pour P31) |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 1/05/2024 21:21