AZM 161 Z ST2-AS R
AZM 161 Z ST2-AS R
Désignation produit: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Surveillance de l’interverrouillage > |
B | Surveillance de l’actionneur |
BZ | Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage |
(2) | |
ST1 | Connecteur en bas |
ST2 | Connecteur à droite |
(3) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
(4) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(5) | |
Sans | Alimentation de l’électroaimant via AS-Interface |
P | Alimentation de l’électroaimant via 24 VDC (AUX) |
(6) | |
Sans | déverrouillage manuel |
N | Déverrouillage d'urgence |
T | Déverrouillage de secours |
- Alimentation de l’électro-aimant ARRET Interface AS
- Surveillance de l’électro-aimant
- déverrouillage manuel
- Dispositif d'interverrouillage
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 161 Z ST2-AS R |
Référence d’article (n° de commande) |
101209111 |
EAN (European Article Number) |
4030661399744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Poids brut |
480 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Surveillance de l’interverrouillage |
Oui |
déverrouillage manuel |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
Valeur PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement |
5,5 mm |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
force de maintien |
30 N |
Vitesse d'attaque, max. |
2 m/s |
Fixation |
Vis |
Exécution des vis de fixation |
3x M6 |
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteur |
Droite |
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
30 mm |
Largeur du capteur |
130 mm |
Hauteur du capteur |
90 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidité relative, min. |
30 % |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Consommation électrique, max. |
250 mA |
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 2.1 |
Profile AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x7 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 |
Commande de la bobine |
Sorties AS-i, DO 1 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 2 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 |
Actionneur détecté |
Bits de paramétres AS-i, P1 |
Interverrouillage verrouillé |
Bits de paramétres AS-i, P2 |
Tension de la bobine dans la plage de tolérance |
Bits de paramètres AS-i, P3 |
Défaut - verrouillage/déverrouillage de l'interverrouillage bloqué |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) FID: défaut périphérie |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED jaune: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2) LED verte/rouge (LED AS-i duo): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse de l'esclave = 0 ou défaut périphérique (3) LED jaune: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-i + |
Broche 2 |
Aux - (P) |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
Aux + (P) |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Remarque
Remarque (en général) |
Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le dispositif de protection peut être immédiatement ouvert. |
Remarque (déverrouillage manuel) |
Pour entretien, ajustage etc. Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Homologation TÜV
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/04/2024 04:57