AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Désignation produit: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF |
02/02 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF |
02/10 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NO |
02/11 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
11/01 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF |
11/02 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 2 contacts NF |
11/10 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NO |
11/11 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
(2) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(3) | |
Sans | Avec déverrouillage manuel côté couvercle |
E0 | Sans déverrouillage manuel |
E1 | Avec déverrouillage manuel latéral (à droite) |
N | Déverrouillage d'urgence |
T | Déverrouillage de secours |
(4) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication par LED (seulement pour 24 VAC/DC; non combinable en liaison avec -E1 et -T) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Chambre de raccordement
- Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
- Clapet d'occultation anti-encrassement
- Raccordement par bornes à vis
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
103007270 |
Désignation de type du produit |
AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860 |
Référence d’article (n° de commande) |
133007270 |
EAN (European Article Number) |
8905236101205 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
617 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
4 |
Nombre de passages de câble |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1 950 N |
Force de retenue, max. |
2 550 N |
force de maintien |
20 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
20 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,3 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Entrée de câble |
Presse-étoupe M20 |
Section du câble, min. |
1 x 0,5 mm² |
Section du câble, max. |
1 x 1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
41 mm |
Largeur du capteur |
52 mm |
Hauteur du capteur |
178 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
+0 °C |
Température ambiante, max. |
+50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Tension assignée d'alimentation |
230 VAC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Consommation électrique, max. |
8,5 W |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1,2 /h |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. |
Note
Remarque (déverrouillage manuel) |
avant Pour entretien, ajustage etc. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat UL
Homologation TÜV
Déclaration de conformité UKCA
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 11:18