BDF200-NH-20-LTYE-SWS20-LTGN
BDF200-NH-20-LTYE-SWS20-LTGN
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Fonctions disponibles: arrêt d'urgence, marche/arrêt et réarmement
- La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
- Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BDF200-NH-20-LTYE-SWS20-LTGN |
Référence d’article (n° de commande) |
101213212 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: voir exemple de commande |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Essais de résistance climatique |
IEC 60068-2-30 |
|
Exécution |
Carter de montage |
|
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
|
Positions utilisées, position 1 |
Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence |
|
Positions utilisées, position 2 |
|
|
Positions utilisées, position 3 |
Key selector switch 2 positions |
|
Positions utilisées, position 4 |
Bouton-poussoir lumineux, vert |
|
Poids brut |
260 g |
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgence |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
16 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100.000 manœuvres |
Données mécaniques
Position du passe-câble |
en bas |
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence |
100.000 manœuvres |
Durée de vie mécanique, organes de commande |
1.000.000 manœuvres |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 manœuvres |
Course totale |
3 mm |
Force d'actionnement, max. |
8 N |
Remarque (force d'actionnement) |
each contact |
Force, typique |
1 N |
Fixation |
Trous de fixation à l'intérieur |
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
Presse-étoupe M20 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
6 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
13 mm |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Raccordement (mécanique) |
bornes à vis détachables |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
69 mm |
Profondeur |
249 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, avec 20 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
100 g / 6 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
24 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Aptitude pour basses tensions |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante cross-point-system |
Fréquence de manœuvres |
1.200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Ag-Ni 10, dorés |
Indication d'état par
Couleur du voyant de signalisation |
without (Blanking plug, black) |
Données diverses
Remarque (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2/08/2025 20:32