schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NH-SWS20-LT-LT-G24-2875

Numéro d'article: 103051885

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BDF200-SD-NH-SWS20-LT-LT-G24-2875

Référence d’article (n° de commande)

103051885

EAN (European Article Number)

4030661631370

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: voir exemple de commande

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Essais de résistance climatique

DIN EN 60068

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Temps de réaction, max.

50 ms

Durée du risque, max.

100 ms

Positions utilisées, position 1

Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence

Positions utilisées, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions utilisées, position 3

LT-2875, Bouton-poussoir lumineux

Positions utilisées, position 4

LT-2875, Bouton-poussoir lumineux

Poids brut

280 g

Données générales - Caractéristiques

Diagnostic par bus sériel

Oui

Field box interface

Yes

Voyant de signalisation

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Remarque (PFH valeur)

jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence

100.000 manœuvres

Durée de vie mécanique, organes de commande

1.000.000 manœuvres

Fixation

Trous de fixation à l'intérieur

Exécution des vis de fixation

2x M5

Données mécaniques – technique de connexion

Raccordement (mécanique)

Connecteur: M12, 8 pôles, codage A

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

40 mm

Hauteur

69 mm

Profondeur

252,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

III

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2.000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Courant hors charge électrique, maximum

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

600 mA

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

100 A

Temporisation à la mise sous tension, maximum

2.000 ms

Fréquence de commutation, max.

1 Hz

Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien

Description, entrées de sécurité

X1 and X2

Seuils de commutation des entrées de sécurité

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Consommation électrique des entrées de sécurité à 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, creux

C1

Classification ZVEI CB24I, source

C1

C2

C3

Données électriques - Sorties de sécurité

Description, sorties de sécurité

Y1 et Y2

Mise en œuvre

protégé contre les courts-circuits, commutation P

Chute de tension Ud, max.

1 V

Courant restant

0,5 mA

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,25 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, source

C1

Classification ZVEI CB24I, creux

C1

Données électriques - Diagnostic série par bus SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

100 mA

Design of control elements

protégé contre les courts-circuits, commutation P

Wiring capacitance

50 nF

Affectation des broches

Broche 1

A1 Tension d'alimentation UB

Broche 2

X1 Entrée de sécurité 1

Broche 3

A2 GND

Broche 4

Y1 Sortie de sécurité 1

Broche 5

OUT sortie de diagnostic série

Broche 6

X2 Entrée de sécurité 2

Broche 7

Y2 Sortie de sécurité 2

Broche 8

IN entrée de diagnostic série


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23/09/2025 09:13