schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NH-SWS20-LT-LT-G24-2875

Código do item: 103051885

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
  • Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • a ser instalado numa posição ergonómica
  • para fixação em perfis de aluminio standard
  • PARADA DE EMERGÊNCIA com OSSD's eletrônicas

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BDF200-SD-NH-SWS20-LT-LT-G24-2875

Número de artigo (Número de encomenda)

103051885

EAN (European Article Number)

4030661631370

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-16

Número ETIM, versão 7.0

EC000225

Número ETIM, versão 6.0

EC000225

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: ver código de encomenda

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Stress climático:

DIN EN 60068

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Tempo de reação, máximo

50 ms

Tempo de risco, máximo

100 ms

Posições ocupadas, posição 1

Botão de impacto de parada de emergência

Posições ocupadas, posição 2

Seletor com chave, 2 posições

Posições ocupadas, posição 3

LT-2875. Botão luminoso

Posições ocupadas, posição 4

LT-2875. Botão luminoso

Peso bruto

280 g

Propriedades globais - Características

Diagnóstico série

Sim

Interface da caixa de campo

Sim

Lâmpada sinalizadora

Sim

Funções de segurança

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Orientação (valor PFH)

até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"

100.000 comutações

Resistência mecânica, dispositivos de comando

1.000.000 comutações

Fixação

furos de montagem internos

Versão dos parafusos de fixação

2x M5

Dados mecânicos - dimensões

Conexão (mecânico)

Conector incorporado M12, 8 polos, codificado em A

Dados mecânicos - dimensões

Largura

40 mm

Altura

69 mm

Profundidade

252,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +65 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

III

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)

Corrente de circuito aberto I0, típico

35 mA

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal

600 mA

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

100 A

Atraso na operação, máximo

2.000 ms

Frequência de comutação, máximo

1 Hz

Dados elétricos - Entradas digitais seguras

Designação, entradas de segurança

X1 e X2

Limiares de comutação para entradas de segurança

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V

5 mA

Duração do impulso de teste, máximo

1 ms

Intervalo do impulso de teste, mínimo

100 ms

Classificação ZVEI CB24I, descida

C1

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C1

C2

C3

Dados elétricos - Saída de segurança

Designação, saídas de segurança

Y1 e Y2

Versão

À prova de curto-circuito, tipo p

Queda de tensão Ud, máximo

1 V

Corrente residual

0,5 mA

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

0,25 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

0,25 A

Intervalo do impulso de teste, típico

1000 ms

Duração do impulso de teste, máximo

1 ms

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C1

Classificação ZVEI CB24I, descida

C1

Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD

Designação, diagnóstico serial SD

OUT

Corrente operacional

100 mA

Versão de elementos de comutação

À prova de curto-circuito, tipo p

Capacitância

50 nF

Descrição dos pinos

PIN 1

A1 Tensão de alimentação UB

PIN 2

X1 entrada de segurança 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Saída de segurança 1

PIN 5

OUT saída de diagnóstico serie

PIN 6

X2 entrada de segurança 2

PIN 7

Y2 Saída de segurança 2

PIN 8

IN entrada de diagnóstico serie


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 11/10/2025 18:35