ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-03
Numéro d'article:
101139955
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-03
Numéro d'article:
101139955
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-03 |
Référence d’article (n° de commande) |
101139955 |
EAN (European Article Number) |
4030661117508 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Poids brut |
900 g |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Droite |
Force de cisaillement |
25 000 N |
Mécanisme monté |
À l'intérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
34 mm |
Largeur de l'actionneur |
75 mm |
Hauteur de l'actionneur |
78 mm |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 5/05/2024 18:30