BNS 180-12Z-2187-2 3,0M
BNS 180-12Z-2187-2 3,0M
Désignation produit: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
02 | 2 contacts NF |
(2) | |
2187-2 | Contacts câblés individuellement |
- Boîtier plastique
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
- Très grande distance de commutation
- Ø M 18 x 1
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- non codé, installation invisible selon ISO 14119
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 180-12Z-2187-2 3,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101184069 |
EAN (European Article Number) |
4030661320830 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codage selon EN ISO 14119 |
aucun |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
140 g |
Données générales - Caractéristiques
Codage |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Nombre de conducteurs de câble |
6 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Distance de commutation de l'actionneur |
Aimant d'actionnement BP 6, Sao: 10 mm Aimant d'actionnement BP 6, Sar: 22 mm Aimant d'actionnement BP 8, Sao: 10 mm Aimant d'actionnement BP 8, Sar: 22 mm Aimant d'actionnement BP 10, Sao: 20 mm Aimant d'actionnement BP 10, Sar: 32 mm Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sao: 20 mm Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sar: 32 mm |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Mechanical data - Switching distances
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
18 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
28 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
3 m |
Connecteur de raccordement |
câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M18 |
Longueur du capteur |
36 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Courant commutable, max. |
0,25 A |
Puissance commutable, max. |
3 W |
Elément de commutation |
1 contact NO, 2 contacts NF |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. Le capteur de sécurité doit être monté de telle façon que l'actionnement par un aimant soit impossible (montage caché selon EN 1088) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-3:2010 DIN EN ISO 14119:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 23, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | DIN EN 60947-5-3:2010 DIN EN ISO 14119:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/04/2025 09:18