schmersal_s_icon.png

BNS 33-02Z-2187 5,0M

Numéro d'article: 101137364

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
Désignation produit:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(3)
Sansavec câble
STavec connecteur M8

(4)
2187Contacts câblés individuellement
2187-10Contacts câblés individuellement, avec LED
2237Actionnement dans la direction du câble
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BNS 33-02Z-2187 5,0M

Référence d’article (n° de commande)

101137364

EAN (European Article Number)

4030661049601

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

magnétique

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

195 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Condition préalable Unité d’évaluation

Oui

Nombre de contacts NF

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Aimant

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Intervalle de commutation protégé MARCHE

5 mm

8 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

15 mm

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Remarque (Répétabilité R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

câble

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

13 mm

Largeur du capteur

88 mm

Hauteur du capteur

25 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Courant commutable, max.

0,01 A

Puissance commutable, max.

3 W

Elément de commutation

2 contacts NF

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

Autres, contact Reed

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 33-2326

BPS 33

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/06/2025 09:41