BPS 303
Numéro d'article:
101117076
BPS 303
Numéro d'article:
101117076
- Convient pour l'industrie alimentaire
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BPS 303 |
Référence d’article (n° de commande) |
101117076 |
EAN (European Article Number) |
4030661023878 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
35 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur |
37 mm |
Largeur de l'actionneur |
15 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1 vis indémontable |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/04/2024 02:26