BPS 33
Numéro d'article:
101107771
BPS 33
Numéro d'article:
101107771
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BPS 33 |
Référence d’article (n° de commande) |
101107771 |
EAN (European Article Number) |
4030661272849 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
25 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
88 mm |
Largeur de l'actionneur |
25 mm |
Hauteur de l'actionneur |
13 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Vis de sécurité indémontables |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement divers
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/02/2023 08:44