BPS 36-1
Numéro d'article:
101190052
BPS 36-1
Numéro d'article:
101190052
- Actionneur et capteur au niveau de fixation
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BPS 36-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
25 g |
remarque |
Actionneur et capteur dans le même plan de montage |
Données générales - Caractéristiques
Actionneur et capteur dans le même plan de montage |
Oui |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
88 mm |
Largeur de l'actionneur |
25 mm |
Hauteur de l'actionneur |
13 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 6/05/2024 17:45