EX-M. 441-11Y-14-1276-2
EX-M. 441-11Y-14-1276-2
Téléchargements
Désignation produit: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Rupture brusque |
T. | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
(2) | |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
(3) | |
Sans | Sélection des leviers, voir catalogue |
- 2 entrées de câble
- Ex-Zone 21
- Pour conditions d'exploitation sévères
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-M. 441-11Y-14-1276-2 |
Référence d’article (n° de commande) |
103011173 |
EAN (European Article Number) |
4030661476476 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
ATEX IECEx INMETRO NEPSI CCC-EX |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
21 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
2D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
1.785 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10.000.000 manœuvres |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 2,5 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
63 mm |
Largeur du capteur |
106 mm |
Hauteur du capteur |
181 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
16 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Temps de rebondissement, max. |
5 ms |
Fréquence de manœuvres |
3.000 /h |
Temps de commutation, max. |
35 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
IECEx certification
Certificat NEPSI
Certification CCC
Certification INMETRO
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Exemple d'application Illustration Produit
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 6/09/2025 23:12