EX-M. 441-11Y-14-1276-2
Varenummer:
103011173
EX-M. 441-11Y-14-1276-2
Varenummer:
103011173
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Moment |
T. | Glidekontakt |
(2) | |
UE | Overlappende glidekontakter |
(3) | |
uten | Auswahl der Hebel siehe Katalog |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- 2 kabelinnganger
- Egnet for tøff bruk
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-M. 441-11Y-14-1276-2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103011173 |
EAN (European Article Number) |
4030661476476 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX IECEx INMETRO NEPSI CCC-EX |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
21 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, galvanisert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
1.785 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 bevegelser |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
63 mm |
Bredde på sensor |
106 mm |
Høyde på sensor |
181 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP66 IP67 |
Arbeidstempratur |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
16 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Moment |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
Maksimal koblingsfrekvens |
3.000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
35 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
IECEx-sertifisering
NEPSI Certificate
CCC-sertifisering
INMETRO-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Brukseksempel illustrasjon produkt
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2025, 21:46