schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D

Numéro d'article: 101198786

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Sélecteur à clé
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier métallique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D

Référence d’article (n° de commande)

101198786

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX (Konformitätserklärung)

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

2

22

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 14119

Exécution

Sélecteur à clé - montage sur plaque frontale

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Type d'obturation

Membrane

Joints labiaux

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du barillet à clé

Acier

Matériau de l'anneau frontal

Aluminium

Couleur du barillet à clé

Argent

Couleur de l'élément de contact

Noir

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Couleur de la série de clefs (tête de clef)

Argent

Poids brut

136 g

Données générales - Caractéristiques

Disponible avec maintien

Oui

Isolation totale

Oui

Nombre de poussoir

1

Nombre de positions de commutation

2

Données mécaniques

Réarmement

Déverrouillage de rotation

Position de rétraction de la clé

Position I

90°

Position de maintien

à droite

Durée de vie mécanique, min.

100.000 manœuvres

Energie d'impact, max.

4 J

Fixation

Bride de montage

Couple de serrage des vis

0,6 Nm

Numéro de clef

211

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,5 mm², rigide

0,5 mm², flexible

Section du câble, max.

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², rigide

2,5 mm², flexible

Couple de serrage des bornes

1 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Longeur x Largeur x Hauteur

Hauteur avec clé (et élément de contact): 60 mm (119 mm)

Diamètre de l'anneau frontal

29,5 mm

Diamètre du barillet à clé

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Dimension d'encastrement

40 x 50 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Degré d'étanchéité du compartiment de câblage

IP40

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

+0 ... +75 °C

Tenue aux chocs mécaniques

110 g / 4 ms

résistance aux vibrations

Résistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

8 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

5 A

Aptitude pour basses tensions

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elément de commutation

Contact NF, contact NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Temps de rebondissement, max.

5 ms

Fréquence de manœuvres

5 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/06/2025 20:50