EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D
Downloads
- Nøkkelvelgerbryter
- Ex-Sone 2 og 22
- metallhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-SHGV/ESS21S2/211/11033-3G/D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101198786 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
2 22 |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 14119 |
Versjon |
Nøkkelvelgerbryter - frontplatemontering |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Fargen på sylinderlåsen |
Sølv |
Farge på kontaktelement |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
Bruttovekt |
136 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall stempel |
1 |
Antall bryterposisjoner |
2 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
Posisjon for nøkkeluttak |
Posisjon I 90° |
Forriglingsposisjon |
høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
4 J |
Montering |
monteringsflens |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Nøkkelnummer |
211 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
Høyde med nøkkel (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
diameter for sylinderlåsen |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Beskyttelsesklasse for koblingskomponentene |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
110 g / 4 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
koplingsfrekvens |
5 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.05.2025, 01:55