schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-1130-14

Numéro d'article: 103047649

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • EX-Zone 1 et 21
  • Résolution 14 et 30 mm
  • Redémarrage automatique
  • Surveillance du contacteur
  • Codage des faisceaux

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-SLC440-ER-1130-14

Référence d’article (n° de commande)

103047649

EAN (European Article Number)

4030661619293

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

1

21

Catégorie de protection antidéflagrante

2G

2D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Matériau du boîtier

Shatterproof glass

Temps de réaction, max.

20 ms

Reaction time with beam coding A, maximum

27 ms

Poids brut

12.000 g

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Surveillance des contacteurs intégrée

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur 7 segments

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

112

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Hauteur du champ de protection

1.130 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

7 m

Longueur d’onde du capteur

850 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Largeur du capteur

100 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,25 A

Mise en œuvre

protégé contre les courts-circuits, commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:Série EX-SLC440
Série EX-SLG440
Type:voir exemple de commande
Marquage:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description du composant:Rideau lumineux / barrière immatérielle de sécurité
Directives pertinentes: Directive Machines 1)2006/42/CE
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles) 2)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Organisme notifié pour la certification du système QS selon l'Annexe IV, 2014/34/UE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Organisme notifié pour l' examen de type:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 N° d'ident.: 0044N° d'ident.: 2261
Certificat d' examen de type:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 13 janvier 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/08/2025 08:39