schmersal_s_icon.png

EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D

Numéro d'article: 101215957

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
4SPoussoir 4S
4RPoussoir à galet 4R
1RLevier à galet 1R
KLevier à galet K
3KLevier à galet inversé 3K
4KLevier à galet inversé 4K
K4Levier à galet inversé K4
1HTête rotative à levier à galet 1H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
12HTête rotative à levier à galet 12H
14HTête rotative à levier à galet 14H

(3)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(4)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(5)
1297Boîtier avec trous transversaux oblongs

(6)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(7)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Réglage du levier par crans de 10°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D

Référence d’article (n° de commande)

101215957

EAN (European Article Number)

4030661404967

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX (Konformitätserklärung)

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

3G

3D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Déclaration du constructeur

ATEX Zone 2 et 22

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50047

A

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du levier

métal

Poids brut

255 g

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Laiton

Durée de vie mécanique, min.

20.000.000 manœuvres

Vitesse d'attaque, min.

4.122 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Couple d'actionnement, min.

0,2 Nm

Couple pour ouverture forcée

0,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Plage de serrage du presse-étoupe, min.

7 mm

Plage de serrage du presse-étoupe, max.

12 mm

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

46 mm

Largeur du capteur

30 mm

Hauteur du capteur

110,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Presse-étoupe antidéflagrante


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/10/2025 22:15